Koblingsudstyrskombination - SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22 - 2403683

Illustration svarer til

Generatortilslutningskasse til fotovoltaiske anlæg op til 1000 V DC inkl. Inline Fuse til tilslutning af op til 32 strenge. Med frikobler, overspændingsbeskyttelse type 1/2 og overvågningssystem. Tilslutning via SUNCLIX-stik/-bøsning.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Anvendelsesorienteret analyse og rådgivning
  • Optimal positionering for overspændingsbeskyttelse
  • Anvendelse af de bedste forbindelsesteknologier og egnede komponenter
  • Langtidsholdbar og fejlfri drift takket være gennemtestede løsninger
  • Skræddersyet til ethvert kundekrav

Varedata

Bestillingsnøgle 2403683
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DTHAAA -
GTIN 4055626314785
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 kg
Toldtarifnummer 85363090