Koblingsudstyrskombination - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

Generatortilslutningskasse til fotovoltaiske anlæg op til 1000 V DC til tilslutning af op til 2x 1 streng. Med overspændingsbeskyttelse og SUNCLIX DC-tilslutningsstik til indgangs- og udgangssiden.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Solarline generatortilslutningskasser anvendes både i små tagmonterede solcelleanlæg som i store, fristående anlæg. Til deres funktioner hører samling og beskyttelse af strenge samt evt. adskillelse af moduler fra resten af systemet vha. en brandmands- eller belastningsskilleafbryder.

Dine fordele

  • Hurtig installation og idriftsættelse
  • Stort produktprogram af generatortilslutningskasser på lager
  • Anvendelsesorienteret rådgivning
  • Standardmæssig koblingsudstyrskombination takket være anvendelse af DIN EN 61439

Varedata

Bestillingsnøgle 2403337
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DTHAAA -
GTIN 4055626370514
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.300,000 g
Toldtarifnummer 85363030