Touchpanel - TP 5120S - 2403105

Fremstilling af et 15"-display

Touchpanel med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 16,2 mio. farver, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og anvendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kapslingsklasse IP65 (forside), IP20 (bagside)
  • LC-display med resistiv touchscreen
  • Energibesparende Intel® Atom™-processorer
  • Tre COM-porte
  • Konstruktion uden ventilator
  • Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integreret i alle moduler.

Varedata

Bestillingsnøgle 2403105
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABC -
GTIN 4055626247908
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,500 kg