nyt

LED-lampe - PLD T/1AC/AS/1CON - 2402991

LED-lampe, kapslingsklasse IP67, farvetemperatur 5000 K, længde 307 mm, QUICKON-tilslutning, Bredtstrålende optik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Slagstyrke IK-Code 06
  • Farvetemperatur 5000 K
  • Kapslingsklasse IP67
  • LED-teknik

Varedata

Bestillingsnøgle 2402991
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRGAAC -
Katalogside Side 494 (C_6_2017)
GTIN 4055626244037
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 687,000 g
Toldtarifnummer 94054099