Tablet-pc - ITC 8113 PWES8 - 2402963

Illustration svarer til

Tablet-pc med 33,8 cm / 13,3''-TFT-display (projektiv-kapacitiv, ti-punkt-betjening),  1920 x 1080 (FHD) , Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz,  2 tilslutninger til USB 3.0,  1x USB 3.0 forsænket,  WLAN 802.11 a/g/n,  Bluetooth 4.0 Class 1+2,  1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Optimal effekt til enhver anvendelse med Intel® Celeron®- og Intel® Core™-processorer
  • Stabile forbindelser via WLAN og Bluetooth
  • Stor visualiseringsflade med 13,3“-display med Full-HD-opløsning
  • Arbejd konstant mobilt takket være batteriskift under drift
  • Solid og anerkendt håndtering med lukket Monocoque-ramme

Varedata

Bestillingsnøgle 2402963
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 41 (C-6-2017)
GTIN 4055626177403
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.200,000 g
Toldtarifnummer 84713000