Tablet-pc - ITC 8113 SW7 - 2402957

Illustration svarer til

Tablet-pc med 33,8 cm / 13,3''-TFT-display (projektiv-kapacitiv, ti-punkt-betjening), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 tilslutninger til USB 3.0, 1x USB 3.0 forsænket, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit). (bussystem:)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Optimal effekt til enhver anvendelse med Intel® Celeron®- og Intel® Core™-processorer
  • Stabile forbindelser via WLAN og Bluetooth
  • Stor visualiseringsflade med 13,3“-display med Full-HD-opløsning
  • Arbejd konstant mobilt takket være batteriskift under drift
  • Solid og anerkendt håndtering med lukket Monocoque-ramme

Varedata

Bestillingsnøgle 2402957
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRBBAF -
GTIN 4055626176369
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,200 kg
Toldtarifnummer 84713000