Signallys - CSD-SL 300 BU - 2402723

LED-signaliseringslampe, 24 V DC, blå, kommunikation

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Signallamper til maritim brug gør det muligt at drive pålidelige og energieffektive lyssignalanlæg som f. eks. sluser.
Til overvågningsfunktionerne anvendes der kun komponenter, som svarer til industriens standard.
LED-signalstrålelampe 300 fås i forskellige lysfarver, der svarer til vigtige standarder (f.eks. IALA-anbefaling E200-1 og CIE 1931). Alt efter anvendelsen er den programmerbar og kompatibel med kontrollerne fra Phoenix Contact.
Brugeren har talrige diagnose- og statusinformationer til rådighed via fieldbus-kommunikation.

Dine fordele

  • Udviklet iht. EN 12966-1, IALA-anbefaling E200-1 og CIE 1931
  • Fail Safe-funktion
  • 400 m sikker forbindelse til styreenhed over fieldbus
  • Diagnoseevne
  • Høj lys- og farveintensitet
  • Kan programmeres afhængig af applikation
  • Særligt sparsom takket være energieffektiv LED-teknologi og mindst 50 000 timers LED-levetid
  • Udstrålingsvinkel: 8° x 30°
  • LED-teknik
  • Fieldbus-kommunikation

Varedata

Bestillingsnøgle 2402723
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRGAAB -
Katalogside Side 497 (C_6_2017)
GTIN 4055626127477
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3.860,000 g
Toldtarifnummer 85308000