Software - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

OPC UA-server til kommunikation med maks. 25 kontrollere

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

PC Worx UA-serveren stiller variablerne fra PC Worx-programmerede kontrollere til rådighed for alle OPC UA-klienter. Alle variabler afbildes efter PLCopen-profilen i serveren. Variabelnavnene bliver synkroniseret automatisk ud fra det aktuelle projekt. Serveren understøtter alle sikkerhedsprofiler via binærprofilen, således at alle adgange kan reguleres.
En brugervenlig konfigurator udfører konfigurering af kontrollere og sikkerhedsindstillinger. Med konfiguratoren kan også diagnoseinformationer vedr. den aktuelle kommunikation angives fra en anden computer.

Dine fordele

  • Standardiseret adgang efter PLCopen-informationsmodel til IEC 61131-3
  • Detaljerede diagnoseegenskaber
  • Direkte adgang til alle datatyper, arrays og komplekse strukturer, som understøttes af PC Worx
  • Gennemsigtig adgang til redundante kontrollere
  • Værktøjsunderstøttet sikkerhedskonfiguration
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2402685
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 66 (C-6-2017)
GTIN 4055626119441
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 63,800 g
Toldtarifnummer 49119900