Touchpanel - TP043STB/100110001 S00134 - 2401685

Illustration svarer til

Touchpanel med 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 262144 farver, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401685
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABA -
GTIN 4055626429991
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 600,000 g
Toldtarifnummer 84714100