Touchpanel - TPE070BKW/A01090029 S00131 - 2401660

Illustration svarer til

Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (projektiv-kapacitiv, et-punkt-betjening), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 mio. farver , Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401660
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCADA -
GTIN 4055626378978
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,100 kg