Touchpanel - TP090SKW/200114041 S00127 - 2401656

Illustration svarer til

Touchpanel med 22,9 cm / 9''-TFT-display (projektiv-kapacitiv, et-punkt-betjening), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 mio. farver, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og anvendersoftware: IniNet Browser. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401656
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCADD -
GTIN 4055626346168
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.800,000 g
Toldtarifnummer 84714100