Touchpanel - TP154BTM/A00690009 S00131 - 2401651

Touchpanel med 39,05 cm / 15,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  262144 farver , Intel® Atom E3815 1.46 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: DualCAN)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401651
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626372600
Toldtarifnummer 84714100