Touchpanel - TP121BTM/A00390009 S00131 - 2401645

Touchpanel med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 farver, Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401645
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABA -
GTIN 4055626372013
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,100 kg