Touchpanel - TP104AT/722000 S00003 - 2401616

Illustration svarer til

Touchpanel med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 65536 farver, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: PROFIBUS DP)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401616
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABB -
GTIN 4055626289557
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.379,000 g
Toldtarifnummer 84714100