Touchpanel - TP070ATW/107220000 S00003 - 2401613

Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 farver, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT / TSDiag. (bussystem: PROFIBUS DP)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401613
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABB -
GTIN 4055626282985
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.000,000 g
Toldtarifnummer 84714100