Touchpanel - TP154STM/100130003 S00127 - 2401612

Touchpanel med 39,05 cm / 15,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 farver, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og anvendersoftware: IniNet Browser. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401612
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABD -
GTIN 4055626284309
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.900,000 g
Toldtarifnummer 84714100