Touchpanel - TPE070ACW/107060020 S00125 - 2401564

Illustration svarer til

Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 mio. farver , ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401564
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCADZ -
GTIN 4055626309385
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g