Software - MR 1024/1/A/O - 2401477

USB-dongle til en Movicon™ 11-runtimelicens inkl. 1 WebClients og funktionerne alarm dispatcher og OPC-server med en begrænsning af I/O-dataene og variabler i scripting på 1024 bytes.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Dine fordele

  • Fuld SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-funktionalitet med visualisering, trendvisning og alarmstyring
  • Datalogging, tendensvisning og administration af recepter
  • Scrips kan oprettes i VBA og IL
  • Fuldt skalerbare procesbilleder til brug af eget design på forskellige komponenter og skærmstørrelser
  • Software og projekter flersproget gennem Unicode-understøttelse og online-omstilling
  • Adgangsbeskyttelse med brugerstyring

Varedata

Bestillingsnøgle 2401477
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRDADG -
GTIN 4055626462196
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,700 g
Toldtarifnummer 84718000