Touchpanel - TPM70AT/022360 S00001 - 2401413

Illustration svarer til

Maritim-Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 farver, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401413
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCBBB -
GTIN 4055626148212
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 kg