Touchpanel - TP57AT/702000 S00045 - 2401398

Illustration svarer til

Touchpanel med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 farver, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401398
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABA -
GTIN 4055626148267
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 kg