Touchpanel - TP070ATW/107020000 S00093 - 2401372

Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 farver, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: CODESYS. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401372
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABZ -
GTIN 4055626148908
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.000,000 g