Panel-PC - TPM121ZTM-12/800330906 S00075 - 2401307

Panel-pc med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 262144 farver, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 og brugersoftware: Åben platform. (Bussystem: uden)
Reserveartikel: 2400069/P17/R23/M46/OS35/O00/S00

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401307
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626107554
Toldtarifnummer 84714100