Panel-PC - TPEM070ZGW-12/800930924 S00075 - 2401270

Panel-PC med 17,8 cm / 7''-TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 farver, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: DualCAN)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401270
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRBACJ -
GTIN 4055626107707
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 680,000 g
Toldtarifnummer 84714100