Touchpanel - TPE150ZGX/500210021 S00088 - 2401259

Illustration svarer til

Touchpanel med 38,1 cm / 15''-TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 farver, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Movicon™. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401259
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626107813
Toldtarifnummer 84714100