Touchpanel - TPE070ZGW/600220024 S00062 - 2401252

Illustration svarer til

Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (analog-resistiv (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 farver , Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401252
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626107882
Toldtarifnummer 84714100