Touchpanel - TPE070AGW/107380020 S00001 - 2401235

Illustration svarer til

Rugged-Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 farver, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: MPI)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401235
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCACB -
GTIN 4055626095783
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.000,000 g
Toldtarifnummer 84714100