Touchpanel - TPE070ACW/107060020 S00043 - 2401223

Illustration svarer til

Rugged-Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (projektiv-kapacitiv, et-punkt-betjening), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 farver, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401223
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCADA -
GTIN 4055626095905
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.100,000 g