Touchpanel - TPE057ZGV/500210021 S00062 - 2401217

Touchpanel med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 farver , Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401217
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626108032
Toldtarifnummer 84714100