Touchpanel - TPE043AGB/107060020 S00001 - 2401194

Illustration svarer til

Touchpanel med 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 480 x 272 Pixel, 65536 farver , ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401194
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCACB -
GTIN 4055626096100
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 550,000 g