Touchpanel - TP90XIT-10/3117C240 S00052 - 2401191

Touchpanel med 22,9 cm / 9''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 farver, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: MPI)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401191
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626104188
Toldtarifnummer 84714100