Touchpanel - TP70XIT-10/3117C240 S00056 - 2401176

Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 farver , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: MPI)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401176
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626104331
Toldtarifnummer 84714100