Touchpanel - TP70XIT-10/3117C240 S00054 - 2401175

Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 farver , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Visu+. (bussystem: MPI)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401175
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626104348
Toldtarifnummer 84714100