Touchpanel - TP70XIT-10/3113C240 S00051 - 2401172

Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 farver, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Movicon™. (bussystem: PROFIBUS DP)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401172
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABC -
GTIN 4055626104379
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.000,000 g
Toldtarifnummer 84714100