Touchpanel - TP70XIT-10/3101C240 S00017 - 2401151

Illustration svarer til

Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 farver, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: IniNet Browser. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401151
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626104584
Toldtarifnummer 84714100