Touchpanel - TP70XIT-10/3101C240 S00006 - 2401150

Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 farver , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401150
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626104591
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.000,000 g
Toldtarifnummer 84714100