Touchpanel - TP43AT/702000 S00001 - 2401057

Illustration svarer til

Touchpanel med 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 65536 farver, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401057
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABB -
GTIN 4055626096704
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 590,000 g
Toldtarifnummer 84714100