Touchpanel - TP35AT/702000 S00016 - 2401046

Illustration svarer til

Touchpanel med 8,9 cm / 3,5"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 farver , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 og anvendersoftware: IniNet Browser. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401046
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626096797
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 430,000 g
Toldtarifnummer 84714100