Touchpanel - TP21AS/732000 S00001 - 2401025

Touchpanel med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 farver , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: MPI)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2401025
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABB -
GTIN 4055626096995
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 680,000 g