Panel-PC - TP154GTM/900330004 S00075 - 2400991

Panel-pc med 39,05 cm / 15,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 262144 farver, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 og brugersoftware: Åben platform. (Bussystem: uden)
Reserveartikel: 2701485/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400991
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626108247
Toldtarifnummer 84715000