Touchpanel - TP151XIT-10/3117C240 S00050 - 2400981

Touchpanel med 38,1 cm / 15''-TFT-display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 farver, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Movicon™. (bussystem: MPI)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400981
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626104959
Toldtarifnummer 84714100