Touchpanel - TP151XIT-10/3101C240 S00050 - 2400971

Touchpanel med 38,1 cm / 15''-TFT-display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 farver, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Movicon™. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400971
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626105055
Toldtarifnummer 84714100