Touchpanel - TP150ZTX/400320002 S00062 - 2400949

Touchpanel med 38,1 cm / 15''-TFT-display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 farver , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400949
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626108360
Toldtarifnummer 84714100