Touchpanel - TP121XIT-10/3113C240 S00051 - 2400907

Touchpanel med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 farver, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Movicon™. (bussystem: PROFIBUS DP)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400907
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626105161
Toldtarifnummer 84714100