Touch panel - TP121STM/100630003 S00068 - 2400890

Touch panel with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  65536 colors , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 and user software: Movicon™. (bus system: DualCAN)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400890
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626109893
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.700,000 g
Toldtarifnummer 84714100