Panel-PC - TP121GTS/900330004 S00075 - 2400885

Panel-pc med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 farver, AMD®Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows®Embedded Standard 7 og brugersoftware: Åben platform. (Bussystem: uden)
Reserveartikel: 2400233/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400885
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626108728
Toldtarifnummer 84715000