Panel-PC - TP121GTM/900630006 S00075 - 2400882

Panel-PC med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 262144 farver, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 og brugersoftware: Åben platform. (Bussystem: DualCAN)
Reserveartikel: 2701484/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400882
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626108759
Toldtarifnummer 84715000