Touchpanel - TP11AM/722000 S00001 - 2400864

Touchpanel med 9,7 cm / 3,8"-FSTN-display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 gråtoner, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: PROFIBUS DP)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400864
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABB -
GTIN 4055626097268
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 680,000 g
Toldtarifnummer 84714100