Touchpanel - TP105XIT-10/3117C240 S00006 - 2400854

Touchpanel med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 farver , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: MPI)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400854
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626105352
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.900,000 g
Toldtarifnummer 84714100