Touchpanel - TP105XIT-10/3103C240 S00050 - 2400846

Touchpanel med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (Modstandsdygtig industri-touchscreen),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 farver , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Movicon™. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400846
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626105437
Toldtarifnummer 84714100