Touchpanel - TP105XIT-10/3101C240 S00041 - 2400837

Touchpanel med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 farver, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisIT. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400837
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626105529
Toldtarifnummer 84714100